|
|
|
XPER5110D
Dvojno nožno stikalo - IP66 - s pokrovom - kovinsko - oranžno - 4 NC + 4 NO
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XPE
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nožno stikalo
|
Material
|
Kovinski
|
Tip nožnega stikala
|
Dvojno nožno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XPER
|
Dobavljena oprema
|
Pokrov
|
Sprožilni mehanizem
|
Z
|
Premik kontakta
|
1 korak
|
Tip kontakta in sestava
|
2 x 2 NC + 1 NO
|
Barva
|
Oranžna
|
Komplementarno
Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zIEC 60947-5-1 Dodatek K
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Kabelski vhod
|
2 vhoda za kabelsko uvodnico Pg 16
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000000 ciklov
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A, 240 V, AC-15, A300
0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 Dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zNF C 20-040 skupina C
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zVDE 0110 skupina C
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zVDE 0660-200
|
Nazivna delavna energija v W
|
10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 24 V 0,5 IEC 60947-5-1 Dodatek C
4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 120 V 0,5 IEC 60947-5-1 Dodatek C
7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 48 V 0,5 IEC 60947-5-1 Dodatek C
|
Physical characteristics
|
B
(13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
|
Teža izdelka
|
6,09 kg
|
Okolje
Standardi
|
NF E 09-031
|
Certifikati izdelkov
|
FIMKO
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
150 gn v skladu s/zNF E 09-031
20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
IP669 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,469 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|