Schneider-Electric
 
XPEZ903 slika – Schneider- scope
XPEZ903
Zaklepni mehanizem za XPEM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XPE
Označevanje dodatkov/ločenih delov Spro?ilni mehanizem
Tip dodatkov/ločenih delov Spro?ilni mehanizem
Izdelek ali sestavni del Trigger mechanism
Kategorija dodatkov/ločenih delov Nadomestni deli
Združljivost izdelkov XPER
XPEM
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kovinsko no?no stikalo
Komplementarno
Teža izdelka 0,17 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 10,6 cm
Paket 1 Dolžina 13,2 cm
Paket 1 Teža 188,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,862 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 451cade4-6b49-461c-ac92-e842df435b8f