Schneider-Electric
 
XPEZ913 slika – Schneider- scope
XPEZ913
Ročni oprijem za enojni zaščitni pokrov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XPE
Označevanje dodatkov/ločenih delov Ro?ica za za??itni pokrov
Tip dodatkov/ločenih delov Ro?ica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Lo?eni deli
Združljivost izdelkov XPEZ911
XPEZ901
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za??itni pokrov
Komplementarno
Teža izdelka 0,45 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 63,000 cm
Paket 1 Teža 554,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 2,682 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 451cade4-6b49-461c-ac92-e842df435b8f