Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSBAC14AP |
Schneider-Electric
 
XPSBAC14AP slika – Schneider- scope
XPSBAC14AP
Estop, 24 V vijačne sponke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony varnostna avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Varnostni modul
Ime varnostnega modula XPSBAC
Aplikacija varnostnega modula Za zaustavitev v sili in zaščitne aplikacije
Funkcija modula Tipka za zaustavitev v sili z 2 NC kontaktoma
Spremljanje zaščite z 1 ali 2 končnima stikaloma
Varnostna raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508
Lahko doseže PL c/kategorijo 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd > 30 let Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Dcavg >= 99 % Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 0.95E-09 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
HFT = 1 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
PFHd = 0.95E-09 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
SFF > 99% Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
HFT = 1 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
PFHd = 0.95E-09 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
SFF > 99% Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
Tip = B Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
MTTFd > 30 let Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
DC > 60 % Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 0.95E-09 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
HFT=0 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
PFHd = 0.95E-09 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
SFF > 60% Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
HFT=0 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
PFHd = 0.95E-09 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
SFF > 60% Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
Tip = B Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508-1
Tip električnega tokokroga NC par
Priključki - terminali Odstranljivi vijačni priključni blok, 0,2 do 2,5 mm² Trdna ali fleksibilna
Odstranljivi vijačni priključni blok, 0,25 do 2,5 mm² Prilagodljivo s kapico Enojni prevodnik
Odstranljivi vijačni priključni blok, 0,2 do 1,5 mm² Trdna ali fleksibilna Dvojni konduktor
Odstranljivi vijačni priključni blok, 2 x 0.25...1 mm² Prilagodljivo s kapico Brez konca kabla, s ploskvijo
Odstranljivi vijačni priključni blok, 2 x 0.5...1.5 mm² Prilagodljivo s kapico S kabelskim koncem, s ploskvijo
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC - 15 do 10 %
24 V DC - 20 do 20 %
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi Neomejeno
Vrsta zagona Samodejno/ročno/monitorirano
Poraba energije v W 1,5 W 24 V DC
Poraba energije v VA 3,5 VA 24 V AC 50/60 Hz
Tip vhodne zaščite Notranji, elektronski
Safety outputs 4 NO + 1 NC
Safety inputs 0
Združljivost vhoda Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 14119
XC omejitveno stikalo v skladu s/zISO 14119
Mehanični kontakt v skladu s/zISO 14119
Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 13850
Vhodni priključek Napajanje
[Ie] nazivni obratovalni tok 5 A AC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-15 Za normalno odprt relejski kontakt
5 A DC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A DC-13 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-1 Za normalno zaprt relejski kontakt
1 A AC-15 Za normalno zaprt relejski kontakt
3 A DC-1 Za normalno zaprt relejski kontakt
1 A DC-13 Za normalno zaprt relejski kontakt
Control outputs 0
[Ith] conventional free air thermal current 6 A
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaNO relejni izhod vezja v skladu s/zIEC 60947-1
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Minimalna izhodna napetost 5 V zaRelejni izhod
Odzivni čas 150 ms at 24 V AC
80 ms at 24 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiII v skladu s/zIEC 60947-1
Lokalno signaliziranje LED Zelena zEnergija oznaka zaVklop
LED Rdeča zNapaka oznaka zaNapaka
LED Rumena zStanje oznaka zaStanje
LED Rumena zStart1 oznaka zaStart vhod
LED Rumena zStart2 oznaka zaStart vhod
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Globina 120 mm
Višina 100 mm
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,200 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-2 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-3 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-4 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-5 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-6 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-7 Standard funkcionalne varnosti
ISO 13849-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 62061 Standard funkcionalne varnosti
Certifikati izdelkov TÜV
CULus
IP stopnja zaščite IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Ohišje) v skladu s/zIEC 60529
IP54 ( Območje za montažo) v skladu s/zIEC 60529
Relativna vlažnost 5…95 % Ne kondenzira
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 13,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 301,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,556 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 128
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 52,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 55