Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Konfiguracijski varnostni krmilnik
|
Ime varnostnega modula
|
XPSMC
|
Kategorija varnostne uporabe
|
Maksimalno kategorija 4 v skladu s/zEN 954-1/EN/ISO 13849-1
PLE maksimum v skladu s/zISO 13849-1
SIL 3 maksimum v skladu s/zIEC 61508
|
Vrsta zagona
|
Konfiguracijski
|
Standardi
|
EN 574/ISO 13851
EN 1760-1/ISO 13856-1
IEC 61496-1
IEC 60204-1
IEC 61508
IEC 60947-5-1
EN 954-1/EN/ISO 13849-1
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
UL
CSA
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC - 20 do 20 %
|
Število vhodov
|
16
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus z1 RJ45 vhod/i, Serijska povezava, hitrost prenosa:1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zEN 954-1/EN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
|
Funkcija modula
|
Dinamično nadziranje hidravličnih ventilov na linearnih prešah
Ekscentrična preša
Nadziranje zaustavitve v sili z ali brez časovnega zamaka, 1- ali 2-kanalno ožičenje
Omogočanje nadziranja s stikalom, 2 ali 3 kontakti
Nadziranje nožnega stikala
Spremljanje zaščite za brizgalne preše in pihalne stroje
Spremljanje zaščite z 1 ali 2 končnima stikaloma
Hidravlična preša
Nadziranje magnetnega stikala Kategorija 4 v skladu s/zEN/IEC 61496
Spremljanje varnostne zaustavitve v zgornji mrtvi legi na ekscentrični preši Kategorija 3 v skladu s/zEN 574/ISO 13851
Funkcija utišanja svetlobnih zaves
Položaj selektorja
Nadziranje varnostne plošče
Varnostne časovne zamude
Nadziranje poškodovanja gredi/verige
Zaznavanje ničelne hitrosti
Nadziranje svetlobne zavese Kategorija 4 v skladu s/zIEC 61496
Dvoročno krmiljenje Kategorija 3 v skladu s/zEN 574/ISO 13851
|
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
Odvisno od izbrane konfiguracije
|
Poraba energije v W
|
12 W
|
Tip vhodne zaščite
|
Zunanja varovalka 16 A
|
[Uc] Krmilna napetost
|
28,8 V
|
Maksimalna linijska odpornost
|
100 Ohm <2000 m
|
Tip izhoda
|
2 releja, 2 NO kontakti (4 NO skupaj) tokokrog/i
Polprevodniški, 6 tokokrog/i, Brez napetosti
|
Izklopna zmogljivost
|
180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
|
Izklopna zmogljivost
|
2 A pri24 V zaStatično izhodno vezje
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
4 A za oba izhoda simultano
6 A za 1 izhod in 2 A za druge zaRelejni izhod
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
16 A zaRelejni izhod
6,5 A zaStatično izhodno vezje
|
Vrednost povezane varovalke
|
16 A GL zaNapajanje
4 A GL zaRelejni izhod
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Odzivni čas
|
Konfiguracijski : 20 ms ali 30 ms S programsko opremo XPSMCWIN
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
|
Metoda dostopa
|
Slave
|
Velikost zamenjave
|
14 besed
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus
|
Pariteta
|
Sodo zaModbus
Ne zaModbus
Liho zaModbus
|
Podatkovni format
|
1 začetni bit/8 podatkovnih bitov
1 stop bit Liho ali sodo
2 zaustavljalna bita Brez paritete
RTU način (Terminal Unit Remote)
|
Podprta modbus funkcija
|
01: 8-bitni izhodni podatki / 32-bitni vhodni podatki
02: 32-bitni vhodni podatki/8-bitni izhodni podatki
03: Informacije in napake
|
Lokalno signaliziranje
|
30 LED
|
Montažna podpora
|
Montažna plošča
|
Globina
|
153 mm
|
Višina
|
151,5 mm
|
Width
|
74 mm
|
Product weight
|
0,82 kg
|