Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMC32Z |
Schneider-Electric
 
XPSMC32Z slika – Schneider- scope
XPSMC32Z
Varnostni krmilnik XPS-MC - 24 V DC - 32 vhodov - 46 LED lučk za signalizacijo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Konfiguracijski varnostni krmilnik
Ime varnostnega modula XPSMC
Kategorija varnostne uporabe Maksimalno kategorija 4 v skladu s/zEN 954-1/EN/ISO 13849-1
PLE maksimum v skladu s/zISO 13849-1
SIL 3 maksimum v skladu s/zIEC 61508
Vrsta zagona Konfiguracijski
Standardi EN 954-1/EN/ISO 13849-1
IEC 61496-1
IEC 60947-5-1
IEC 61508
EN 1760-1/ISO 13856-1
EN 574/ISO 13851
IEC 60204-1
Certifikati izdelkov CSA
UL
TÜV
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC - 20 do 20 %
Število vhodov 32
Protokol komunikacijskih vrat Modbus z1 RJ45 vhod/i, Serijska povezava, hitrost prenosa:1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
Varnostna raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zEN 954-1/EN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
Komplementarno
Funkcija modula Dinamično nadziranje hidravličnih ventilov na linearnih prešah
Ekscentrična preša
Nadziranje zaustavitve v sili z ali brez časovnega zamaka, 1- ali 2-kanalno ožičenje
Omogočanje nadziranja s stikalom, 2 ali 3 kontakti
Nadziranje nožnega stikala
Spremljanje zaščite za brizgalne preše in pihalne stroje
Spremljanje zaščite z 1 ali 2 končnima stikaloma
Hidravlična preša
Nadziranje magnetnega stikala Kategorija 4 v skladu s/zEN/IEC 61496
Spremljanje varnostne zaustavitve v zgornji mrtvi legi na ekscentrični preši Kategorija 3 v skladu s/zEN 574/ISO 13851
Funkcija utišanja svetlobnih zaves
Položaj selektorja
Nadziranje varnostne plošče
Varnostne časovne zamude
Nadziranje poškodovanja gredi/verige
Zaznavanje ničelne hitrosti
Nadziranje svetlobne zavese Kategorija 4 v skladu s/zIEC 61496
Dvoročno krmiljenje Kategorija 3 v skladu s/zEN 574/ISO 13851
Sinhronizacijski čas med vhodi Odvisno od izbrane konfiguracije
Poraba energije v W 12 W
Tip vhodne zaščite Zunanja varovalka 16 A
[Uc] Krmilna napetost 28,8 V
Maksimalna linijska odpornost 100 Ohm <2000 m
Tip izhoda 2 releja, 2 NO kontakti (4 NO skupaj) tokokrog/i
Polprevodniški, 6 tokokrog/i, Brez napetosti
Izklopna zmogljivost 180 VA Držalo AC-15 C300 Relejni izhod
1800 VA Vdor AC-15 C300 Relejni izhod
Izklopna zmogljivost 2 A pri24 V zaStatično izhodno vezje
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
Izhodni termični tok 4 A za oba izhoda simultano
6 A za 1 izhod in 2 A za druge zaRelejni izhod
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 16 A zaRelejni izhod
6,5 A zaStatično izhodno vezje
Vrednost povezane varovalke 16 A GL zaNapajanje
4 A GL zaRelejni izhod
6 A Hitri vžig zaRelejni izhod
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Minimalna izhodna napetost 17 V zaRelejni izhod
Odzivni čas Konfiguracijski : 20 ms ali 30 ms S programsko opremo XPSMCWIN
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 del 1
Metoda dostopa Slave
Velikost zamenjave 14 besed
Število naslovov 1…247 zaModbus
Pariteta Sodo zaModbus
Ne zaModbus
Liho zaModbus
Podatkovni format 1 začetni bit/8 podatkovnih bitov
1 stop bit Liho ali sodo
2 zaustavljalna bita Brez paritete
RTU način (Terminal Unit Remote)
Podprta modbus funkcija 01: 8-bitni izhodni podatki / 32-bitni vhodni podatki
02: 32-bitni vhodni podatki/8-bitni izhodni podatki
03: Informacije in napake
Lokalno signaliziranje 46 LEDs
Montažna podpora Montažna plošča
Globina 153 mm
Višina 151,5 mm
Width 74 mm
Teža izdelka 0,84 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,300 cm
Paket 1 Širina 18,000 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 1,199 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 8,031 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 539
Pogodbena garancija
Garancija 18 months