Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMCMAI0400G |
Schneider-Electric
 
XPSMCMAI0400G slika – Schneider- scope
XPSMCMAI0400G
4 analogni vhodni razširljiv vzmet. priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Razširitveni modul varnega vhoda
Kratko ime naprave XPSMCM
Električna povezava Vzmetni terminal
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 20 do 20 % DC
Input type 4 Analogni
Funkcija modula Analogni vhodni tok zaAnalogni vhod
Napetost analognega vhoda zaAnalogni vhodni tok
Komplementarno
Maksimalna poraba moči v W 3 W
Maksimalna izguba moči v W 3 W
Vrsta integriranega priključka Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
Število terminalnih blokov 4
Priključki - terminali 2 Sponke z vzmetno objemko, odstranljiv priključni blok
1 Sponke z vzmetno objemko, odstranljiv priključni blok
Stanje napetosti 0 zagotovljeno 0 do 10 V zaAnalogni vhod
0 do 10 V zaAnalogna vhodna napetost
0 do 10 V zaAnalogni vhod
0 do 10 V zaAnalogni vhodni tokokrog
0 do 10 V zaAnalogni vhodni signali
0 do 10 V zaTemperaturni senzor
Tokovno stanje 0 zagotovljeno 0...20 mA ( Analogni vhod)
0...20 mA ( Analogni vhodni tok)
0...20 mA ( Analogni vhod)
0...20 mA ( Analogni vhodni tokokrog)
0...20 mA ( Analogni vhodni signali)
0...20 mA ( Temperaturni senzor)
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Oznake kakovosti CE
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
2 LED Oranžna zADDR oznaka zaNaslov vozlišča
4 LED Zelena/rdeča zIn oznaka zaVhodno stanje
Prečni prerez kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabelBrez konca kabla
Montažna podpora Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
Globina 114,5 mm
Višina 99 mm
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,164 kg
Okolje
Standardi IEC 62061
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61800-5-1
Certifikati izdelkov RCM
CULus
TÜV
IP stopnja zaščite IP20 ( Omara)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stopnja onesnaženosti 2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
Zanesljivost varnostnih podatkov PFHd = 1.53E-8 1/h
DC > 99 %
MTTFd = 106 let Visok
Izolativnost 250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
Prenapetostna kategorija II
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
Življenjska doba 20 let/o/i/a
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,300 cm
Paket 1 Teža 260,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,870 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No