Schneider-Electric
 
XPSMCMC10804B slika – Schneider- scope
XPSMCMC10804B
Varnostni krmilnik CPU vij. priklj. kombin. z razš. konekt. zadnj. pl.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Safety automation
Kratko ime naprave XPSMCM
Električna povezava Vijačni priključek
Izdelek ali sestavni del Komplet modularnega varnostnega krmilnika CPU
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 20 do 20 % DC
Število vhodov 8 Digitalni zaVhodna povezava
4 Digitalni zaNadzor zaskočne start/restart ali zunanje naprave
Število odvodov 4 Varnost izhodi OSSD zaPovezava kontaktor/pogon
4 Test zaKrmilni izhodi linije
4 Konfiguracijski zaDiagnostična povezava
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni izhod tok 400 mA
Diskretni vhodni tok 400 mA
Diskretni vhod tip Varnostni vhod
PNP
Diskretni izhod tip PNP
Sestava kompleta 1 Varnostni krmilnik CPU
1 Razširitven konektor za hrbtno ploščo
Funkcija modula Izklop v sili v skladu s/zISO 13850
Spremljanje zaščite v skladu s/zEN/ISO 14119
Omogočanje nadziranja s stikalom v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nadziranje svetlobne zavese v skladu s/zIEC 61496-1
Nadziranje nožnega stikala v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nadziranje svetlobne zavese v skladu s/zEN/ISO 14119
Spremljanje preklopa v skladu s/zEN 574
Dvoročno krmiljenje v skladu s/zEN/ISO 14119
Nadziranje varnostne plošče v skladu s/zIEC 61326-1
Spremljanje preklopa v skladu s/zIEC 61800-5-2
Funkcija utišanja svetlobnih zaves v skladu s/zIEC 61800-5-2
Varnostne časovne zamude
Funkcije števca
Backplane connector With
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi < 0,5 ms
Maksimalna izguba moči v W 3 W
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 14 z128 diskretni izhod/i zaVhod
14 z32,0 diskretni izhod/i zaIzhod
Vrsta integriranega priključka Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
USB 2.0 vhod
Oprema za shranjevanje podatkov SD kartica ( Opcijsko)
Maksimalna induktivna obremenitev 2,4 mH
Maksimalna kapaciteta obremenitve 0,82 µF
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Tip 4 v skladu s/zIEC 61496-1
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Oznake kakovosti CE
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
1 LED Oranžna zCOM oznaka zaKomunikacija
1 LED Modra zEN oznaka zaGlavni omogočen
8 LEDic Rumena zIn oznaka zaVhodno stanje
2 LED Zelena/rdeča zIzhod oznaka zaIzhodno stanje
2 LED Rumena zRST oznaka zaPonastavitev signala
2 LED Rumena zStanje oznaka zaIzhodni kanal
Priključki - terminali 2 Zarobljeni vijačni priključki, odstranljiv priključni blok
1 Zarobljeni vijačni priključki, odstranljiv priključni blok
Prečni prerez kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…1,5 mm² - AWG 23 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabelBrez konca kabla
Montažna podpora Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
Globina 114,5 mm
Višina 99 mm
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,155 kg
Okolje
Standardi IEC 61496-1
ISO 13849-1
IEC 61508
IEC 61800-5-1
IEC 62061
Certifikati izdelkov TÜV
RCM
CULus
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stopnja onesnaženosti 2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
Zanesljivost varnostnih podatkov PFHd = 1.35E-8 1/h Visok
DC > 99 %
MTTFd <100 let
Izolativnost 250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
Prenapetostna kategorija II
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 61496-1
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
Življenjska doba 20 let/o/i/a
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 263,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,84 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No