Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMCMCN0000SG |
Schneider-Electric
 
XPSMCMCN0000SG slika – Schneider- scope
XPSMCMCN0000SG
Enojni razširitveni konektor hrb. plošče za priključitev razširitvenih modulov
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Kategorija dodatkov/ločenih delov Konektor za razširitveno vodilo
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor za razširitveno vodilo na hrbtni plošči
Združljivost izdelkov Logični krmilnik
Razširitveni moduli
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za modularno napravo
Komplementarno
Električna povezava 1 moški + 1 ženski konektor - 5-zatični zaZadnja plošča vtičnega konektorja
Količina na set/komplet 1
Montažna podpora Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zIEC 60715
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 18,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 35
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 839,0 g