|
|
|
XPSMCMCP0802
Krmilnik z 8 vhodi in 2 izhodoma spremlja razširitvene module z vijačnim priklj.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon Safety automation
|
Kratko ime naprave
|
XPSMCM
|
Električna povezava
|
Vijačni priključek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostni krmilnik CPU
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V - 20 do 20 % DC
|
Število vhodov
|
8 Digitalni zaVhodna povezava
2 Digitalni zaNadzor zaskočne start/restart ali zunanje naprave
|
Število odvodov
|
2 Varnost izhodi OSSD zaPovezava kontaktor/pogon
4 Test zaKrmilni izhodi linije
2 Konfiguracijski zaDiagnostična povezava
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V
|
Diskretni izhod tok
|
400 mA
|
Diskretni vhodni tok
|
400 mA
|
Diskretni vhod tip
|
Varnostni vhod
PNP
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Funkcija modula
|
Izklop v sili v skladu s/zISO 13850
Spremljanje zaščite v skladu s/zEN/ISO 14119
Omogočanje nadziranja s stikalom v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nadziranje svetlobne zavese v skladu s/zIEC 61496-1
Nadziranje nožnega stikala v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nadziranje magnetnega stikala v skladu s/zEN/ISO 14119
Dvoročno krmiljenje v skladu s/zEN 574
Nadziranje varnostne plošče v skladu s/zEN/ISO 14119
Omogočanje nadziranja s stikalom v skladu s/zIEC 61326-1
Funkcija utišanja svetlobnih zaves v skladu s/zIEC 60947-5-1
Funkcije števca v skladu s/zIEC 61800-5-2
Nadzor hitrosti v skladu s/zIEC 61800-5-2
|
Backplane connector
|
Without
|
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
< 0,5 ms
|
Maksimalna izguba moči v W
|
3 W
|
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov
|
14 z128 diskretni izhod/i zaVhod
14 z16 diskretni izhod/i zaIzhod
|
Vrsta integriranega priključka
|
Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
USB 2.0 vhod
|
Oprema za shranjevanje podatkov
|
SD kartica ( Opcijsko)
|
Maksimalna induktivna obremenitev
|
30 mH
|
Maksimalna kapaciteta obremenitve
|
0,82 µF
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Tip 4 v skladu s/zIEC 61496-1
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
1 LED Oranžna zCOM oznaka zaKomunikacija
1 LED Modra zEN oznaka zaGlavni omogočen
8 LEDic Rumena zIn oznaka zaVhodno stanje
2 LED Zelena/rdeča zIzhod oznaka zaIzhodno stanje
2 LED Rumena zRST oznaka zaPonastavitev signala
2 LED Rumena zStanje oznaka zaIzhodni kanal
|
Priključki - terminali
|
6 Zarobljeni vijačni priključki, odstranljiv priključni blok
|
Prečni prerez kabla
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…1,5 mm² - AWG 23 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabelBrez konca kabla
|
Montažna podpora
|
Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
|
Globina
|
114,5 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Width
|
22,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61496-1
IEC 61800-5-1
IEC 62061
|
Certifikati izdelkov
|
CULus
RCM
TÜV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
PFHd = 6.06E-9 1/h
DC > 99 %
MTTFd <100 let Visok
|
Izolativnost
|
250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
|
Življenjska doba
|
20 let/o/i/a
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,510 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,462 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,080 cm
|
Paket 1 Teža
|
249,476 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|