Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMCMCP0802BC |
Schneider-Electric
 
XPSMCMCP0802BC slika – Schneider- scope
XPSMCMCP0802BC
Varnostni krmilnik CPU vijačni priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Modicon Safety automation
Kratko ime naprave XPSMCM
Električna povezava Vijačni priključek
Izdelek ali sestavni del Komplet modularnega varnostnega krmilnika CPU
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 20 do 20 % DC
Število vhodov 8 Digitalni zaVhodna povezava
2 Digitalni zaNadzor zaskočne start/restart ali zunanje naprave
Število odvodov 2 Varnost izhodi OSSD zaPovezava kontaktor/pogon
4 Test zaKrmilni izhodi linije
2 Konfiguracijski zaDiagnostična povezava
Diskretni vhod napetost 24 V
Diskretni izhod tok 400 mA
Diskretni vhodni tok 400 mA
Diskretni vhod tip PNP
Varnostni vhod
Diskretni izhod tip PNP
Sestava kompleta 1 Varnostni krmilnik CPU
1 Razširitven konektor za hrbtno ploščo
Funkcija modula Izklop v sili v skladu s/zISO 13850
Spremljanje zaščite v skladu s/zEN/ISO 14119
Omogočanje nadziranja s stikalom v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nadziranje svetlobne zavese v skladu s/zIEC 61496-1
Nadziranje nožnega stikala v skladu s/zIEC 60947-5-1
Nadziranje magnetnega stikala v skladu s/zEN/ISO 14119
Dvoročno krmiljenje v skladu s/zEN 574
Nadziranje varnostne plošče v skladu s/zEN/ISO 14119
Omogočanje nadziranja s stikalom v skladu s/zIEC 61326-1
Funkcija utišanja svetlobnih zaves v skladu s/zIEC 60947-5-1
Funkcije števca v skladu s/zIEC 61800-5-2
Nadzor hitrosti v skladu s/zIEC 61800-5-2
Backplane connector With
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi < 0,5 ms
Maksimalna izguba moči v W 3 W
Maksimalno število I/O razširitvenih modulov 14 z128 diskretni izhod/i zaVhod
14 z16 diskretni izhod/i zaIzhod
Vrsta integriranega priključka Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
USB 2.0 vhod
Oprema za shranjevanje podatkov SD kartica ( Opcijsko)
Maksimalna induktivna obremenitev 30 mH
Maksimalna kapaciteta obremenitve 0,82 µF
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Tip 4 v skladu s/zIEC 61496-1
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Oznake kakovosti CE
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
1 LED Oranžna zCOM oznaka zaKomunikacija
1 LED Modra zEN oznaka zaGlavni omogočen
8 LEDic Rumena zIn oznaka zaVhodno stanje
2 LED Zelena/rdeča zIzhod oznaka zaIzhodno stanje
2 LED Rumena zRST oznaka zaPonastavitev signala
2 LED Rumena zStanje oznaka zaIzhodni kanal
Priključki - terminali 2 Zarobljeni vijačni priključki, odstranljiv priključni blok
1 Zarobljeni vijačni priključki, odstranljiv priključni blok
Prečni prerez kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…1,5 mm² - AWG 23 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabelBrez konca kabla
Montažna podpora Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
Globina 114,5 mm
Višina 99 mm
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,26 kg
Okolje
Standardi IEC 61800-5-1
IEC 61496-1
ISO 13849-1
IEC 62061
IEC 61508
Certifikati izdelkov RCM
CULus
TÜV
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stopnja onesnaženosti 2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
Zanesljivost varnostnih podatkov PFHd = 6.06E-9 1/h
DC > 99 %
MTTFd <100 let Visok
Izolativnost 250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
Prenapetostna kategorija II
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
Življenjska doba 20 let/o/i/a
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 16,0 cm
Paket 1 Teža 263,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 26
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 7,396 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No