Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMCMDO00042A |
Schneider-Electric
 
XPSMCMDO00042A slika – Schneider- scope
XPSMCMDO00042A
4 dig. izhod 2A razširlj. moduli z vijač. priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Razširitveni modul varnega izhoda
Kratko ime naprave XPSMCM
Električna povezava Vijačni priključek
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 20 do 20 % DC
Input type 4 Digitalni zaZunanje spremljanje naprave
Output type 4 Varnost izhodi OSSD zaVarnost izhodi OSSD
8 Konfiguracijski zaDiagnostična povezava
Diskretni vhod tip Izolacijski
Diskretni izhod tip PNP
Funkcija modula Spremljanje varnostnih aktuatorjev zaDiskretni izhod
Spremljanje kratkega stika in prekinitev linije zaDiskretni izhod
Komplementarno
Maksimalna poraba moči v W 3 W
Maksimalna izguba moči v W 3 W
Vrsta integriranega priključka Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
Število terminalnih blokov 6
Priključki - terminali 2 Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok
1 Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok
Tip obremenitve Uporovna obremenitev
Skupina kanalov 4 single or 2 dual channel high load 2A/output
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Oznake kakovosti CE
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod tok 2 A
100 mA
Izhodna obremenitev 60 Ohm
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
2 LED Oranžna zADDR oznaka zaNaslov vozlišča
4 LED Zelena/rdeča zIzhod oznaka zaIzhodno stanje
4 LED Rumena zRST oznaka zaPonastavitev signala
8 LEDic Rumena zStanje oznaka zaIzhodno stanje
Prečni prerez kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabel
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabel
Montažna podpora Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
Globina 22,5 mm
Višina 99 mm
Width 114,5 mm
Teža izdelka 0,25 kg
Okolje
Standardi IEC 61800-5-1
ISO 13849-1
IEC 61508
IEC 62061
Certifikati izdelkov TÜV
RCM
CULus
IP stopnja zaščite IP20 ( Omara)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stopnja onesnaženosti 2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
Zanesljivost varnostnih podatkov DC > 99 %
MTTFd = 395 let Visok
PFHd = 8.64E-9 1/h
Izolativnost 250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
Prenapetostna kategorija II
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
Življenjska doba 20 let/o/i/a
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,0 cm
Paket 1 Širina 4,3 cm
Paket 1 Dolžina 12,5 cm
Paket 1 Teža 250,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,762 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No