|
|
|
XPSMCMDO0016C1
16 dig. izhod PL c, SIL1 razširlj. moduli z vijač. priklj.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Razširitveni modul varnega izhoda
|
Kratko ime naprave
|
XPSMCM
|
Električna povezava
|
Vijačni priključek
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V - 20 do 20 % DC
|
Output type
|
16 Konfiguracijski zaDiagnostična povezava
|
Diskretni vhod tip
|
Izolacijski
|
Diskretni izhod tip
|
DC
|
Funkcija modula
|
Spremljanje varnostnih aktuatorjev zaDiskretni izhod
|
Komplementarno
Maksimalna poraba moči v W
|
3 W
|
Maksimalne izgube v W
|
3 W
|
Vrsta integriranega priključka
|
Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
|
Število terminalnih blokov
|
6
|
Priključki - terminali
|
2 Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok
|
Tip obremenitve
|
Uporovna obremenitev
|
Skupina kanalov
|
16 single channel
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 1 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = c v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 1 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 1 v skladu s/zIEC 62061
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
100 mA
|
Izhodna obremenitev
|
60 Ohm
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
2 LED Oranžna zADDR oznaka zaNaslov vozlišča
16 LEDs Zelena/rdeča zIzhod oznaka zaIzhodno stanje
|
Prečni prerez kabla
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabel
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabel
|
Montažna podpora
|
Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
|
Globina
|
22,5 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Širina
|
114,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61800-5-1
ISO 13849-1
IEC 61508
IEC 62061
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
RCM
CULus
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Omara)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
DC > 60 %
MTTFd = 772 let Visok
PFHd = 6.61E-9 1/h
|
Izolativnost
|
250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,35 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 61496-1
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
|
Življenjska doba
|
20 let/o/i/a
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
244,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,72 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
|
|