Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMCMER0004 |
Schneider-Electric
 
XPSMCMER0004 slika – Schneider- scope
XPSMCMER0004
4 zaščitni relejski izhodi z vijačnimimi priključki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Modul varnega relejnega izhoda
Kratko ime naprave XPSMCM
Električna povezava Vijačni priključek
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 20 do 20 % DC
Število odvodov 4 Rele
Funkcija modula Spremljanje varnostnih aktuatorjev zaRelejni izhod
Komplementarno
Maksimalna izgube moči v W 3 W
Vrsta integriranega priključka Ni povezan z razširitvenim vodilom zadnje plošče
Preklopna napetost 10 V DC
Vrednost povezane varovalke 3,5 A, Slow-blow
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Oznake kakovosti CE
Tip izhoda Rele, 4 NO + 2 NC tokokrog/i, Brez napetosti
Količina na set/komplet 1
Čas preklopa 12 ms
Največja preklopna napetost 400 V AC
250 V DC
Minimalni preklopni tok 20 mA
Maksimalen preklopni tok 6 A
Število terminalnih blokov 6
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
2 LED Oranžna zADDR oznaka zaNaslov vozlišča
2 LED Zelena/rdeča zRELAY K1...K2 oznaka zaKontakt releja
Priključki - terminali 2 Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok
1 Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok
Prečni prerez kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabelBrez konca kabla
Montažna podpora Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
Width 22,5 mm
Višina 99 mm
Globina 114,5 mm
Teža izdelka 0,3 kg
Okolje
Standardi IEC 62061
ISO 13849-1
IEC 61800-5-1
IEC 61508
Certifikati izdelkov RCM
CULus
TÜV
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stopnja onesnaženosti 2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
Podatki o varnostni zanesljivosti B10d = 300000 kategorija uporabeAC-15 230 V, , <3 A v skladu s/zISO 13849-1
B10d = 750000 kategorija uporabeAC-15 230 V, , <1 A v skladu s/zISO 13849-1
B10d = 10000000 kategorija uporabeDC-13 24 V, , <2 A v skladu s/zISO 13849-1
Izolativnost 250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
Prenapetostna kategorija II
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Odporno proti udarcu 10 Gn za16 ms ( 1000 udarov na vsaki osi) v skladu s/zIEC 61496-1
Električna vzdržljivost 20000000 ciklov
Mehanska vzdržljivost 20000000 ciklov
Življenjska doba 20 let/o/i/a
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 12,700 cm
Paket 1 Dolžina 16,200 cm
Paket 1 Teža 311,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,070 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No