|
|
|
XPSMCMME0000
Spominska kartica za shranjevanje in nalaganje konfiguracij
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Pomnilniške kartica
|
Združljivost izdelkov
|
XPSMCM
|
Uporaba pomnilnika
|
Shranjevanje in prenos konfiguracije
|
Tip pomnilnika
|
SDRAM
|
Zmogljivost pomnilnika
|
512 MB
|
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Ločeni deli
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Globina
|
18 mm
|
Višina
|
21,5 mm
|
Width
|
2 mm
|
Teža izdelka
|
0,004 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,6 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
35
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
772,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|