Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMCMMX0802 |
Schneider-Electric
 
XPSMCMMX0802 slika – Schneider- scope
XPSMCMMX0802
8 vhodov, razširitveni modul 2 izhodnih parov z vijačnim priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Varnostni mešani I/O razširit. modul
Kratko ime naprave XPSMCM
Električna povezava Vijačni priključek
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V - 20 do 20 % DC
Input type 8 Digitalni
2 Digitalni zaZunanje spremljanje naprave
Output type 4 Test zaLinijski nadzor
2 Varnost izhodi OSSD zaPovezava kontaktor/pogon
2 Konfiguracijski zaDiagnostična povezava
Diskretni vhod tip Izolacijski
Diskretni izhod tip PNP
Funkcija modula Spremljanje varnostnega zaznavanja zaDiskretni vhod
Spremljanje varnostnega dialoga zaDiskretni vhod
Spremljanje varnostnih aktuatorjev zaDiskretni izhod
Komplementarno
Maksimalna poraba moči v W 3 W
Maksimalna izguba moči v W 3 W
Vrsta integriranega priključka Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
Število terminalnih blokov 6
Priključki - terminali 2 Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok
1 Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok
Tip obremenitve Uporovna obremenitev
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Oznake kakovosti CE
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod napetost 24 V DC
Diskretni izhod tok 400 mA
100 mA
Izhodna obremenitev 60 Ohm
Lokalno signaliziranje 1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
2 LED Oranžna zADDR oznaka zaNaslov vozlišča
8 LEDic Rumena zIn oznaka zaVhodno stanje
2 LED Zelena/rdeča zIzhod oznaka zaIzhodno stanje
2 LED Rumena zRST oznaka zaPonastavitev signala
2 LED Rumena zStanje oznaka zaIzhodno stanje
Prečni prerez kabla 0,2…1,5 mm² - AWG 24 do AWG 16 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,25…1 mm² - AWG 23 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,5…1,5 mm² - AWG 20 do AWG 16 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
0,2…1 mm² - AWG 24 do AWG 18 Trden kabelBrez konca kabla
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabelBrez konca kabla
Montažna podpora Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
Globina 22,5 mm
Višina 99 mm
Width 114,5 mm
Teža izdelka 0,25 kg
Okolje
Standardi IEC 61800-5-1
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 62061
Certifikati izdelkov CULus
TÜV
RCM
IP stopnja zaščite IP20 ( Omara)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Relativna vlažnost 10…95 %
Stopnja onesnaženosti 2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
Zanesljivost varnostnih podatkov DC > 99 %
MTTFd <100 let Visok
PFHd = 5.72E-9 1/h
Izolativnost 250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
Prenapetostna kategorija II
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost proti vibracijam +/- 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
Odporno proti udarcu 10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
Življenjska doba 20 let/o/i/a
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,4 cm
Paket 1 Širina 12,2 cm
Paket 1 Dolžina 16,0 cm
Paket 1 Teža 253,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,76 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No