|
|
|
XPSMCMMX0804G
8 vhodi 4 izhodi razširlj. modul z vzmet. priklj.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostni mešani I/O razširit. modul
|
Kratko ime naprave
|
XPSMCM
|
Električna povezava
|
Vzmetni terminal
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V - 20 do 20 % DC
|
Input type
|
8 Digitalni
4 Digitalni zaZunanje spremljanje naprave
|
Output type
|
4 Test zaLinijski nadzor
4 Varnost izhodi OSSD zaPovezava kontaktor/pogon
4 Konfiguracijski zaDiagnostična povezava
|
Diskretni vhod tip
|
Izolacijski
|
Diskretni izhod tip
|
PNP
|
Funkcija modula
|
Spremljanje varnostnega zaznavanja zaDiskretni vhod
Spremljanje varnostnega dialoga zaDiskretni vhod
Spremljanje varnostnih aktuatorjev zaDiskretni izhod
|
Komplementarno
Maksimalna poraba moči v W
|
3 W
|
Maksimalna izguba moči v W
|
3 W
|
Vrsta integriranega priključka
|
Razširitveno vodilo za hrbtno ploščo
|
Število terminalnih blokov
|
6
|
Priključki - terminali
|
1 Sponke z vzmetno objemko, odstranljiv priključni blok
2 Sponke z vzmetno objemko, odstranljiv priključni blok
|
Tip obremenitve
|
Uporovna obremenitev
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
|
Oznake kakovosti
|
CE
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni izhod tok
|
400 mA
100 mA
|
Izhodna obremenitev
|
60 Ohm
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED Zelena zPWR oznaka zaVklop
1 LED Zelena zRUN oznaka zaRUN (stanje)
1 LED Rdeča zE IN oznaka zaNotranja napaka
1 LED Rdeča zE EX oznaka zaZunanja napaka
2 LED Oranžna zADDR oznaka zaNaslov vozlišča
8 LEDic Rumena zIn oznaka zaVhodno stanje
4 LED Zelena/rdeča zIzhod oznaka zaIzhodno stanje
4 LED Rumena zStanje oznaka zaIzhodno stanje
|
Prečni prerez kabla
|
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Prilagodljiv kabelBrez konca kabla
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, s ploskvijo
0,25…2,5 mm² - AWG 23 do AWG 14 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, brez ploskve
0,2…2,5 mm² - AWG 24 do AWG 14 Trden kabelBrez konca kabla
0,5…1 mm² - AWG 20 do AWG 18 Prilagodljiv kabelS kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
|
Montažna podpora
|
Omega 35 mm DIN letev v skladu s/zEN 50022
|
Globina
|
22,5 mm
|
Višina
|
99 mm
|
Width
|
114,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62061
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 61800-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
RCM
CULus
TÜV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Omara)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 %
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
DC > 99 %
MTTFd = 166 let Visok
PFHd = 1.32E-8 1/h
|
Izolativnost
|
250 V AC Med napajanjem in ohišjem v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV ( Na stiku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - testna raven: 20 kV ( Na zraku) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 10 V/m ( 80 do 1000 MHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje - testna raven: 30 V/m ( 1,4 GHz do 2 GHz) v skladu s/zIEC 61000-4-3
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 61496-1
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn (trajanje =16 ms) za1000 udarov na vsaki osi v skladu s/zIEC 61496-1
|
Življenjska doba
|
20 let/o/i/a
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
250,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,765 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)