Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSMCTC32 |
Schneider-Electric
 
XPSMCTC32 slika – Schneider- scope
XPSMCTC32
Vtič z vzmetnim priklj. - za nastavljiv varnostni krmilnik XPSMC32Z
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety avtomatizacija
Označevanje dodatkov/ločenih delov Vtični konektor vzmeti
Tip dodatkov/ločenih delov Vzmetni konektor
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Združljivost izdelkov XPSMC32ZP
XPSMC32ZC
XPSMC32Z
Destinacija dodatkov/ločenih delov Konfiguracijski varnostni krmilnik
Komplementarno
Dolžina blankiranja žice 10 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,600 cm
Paket 1 Širina 5,300 cm
Paket 1 Dolžina 7,600 cm
Paket 1 Teža 80,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 8,530 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months