Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSUAF13AC |
Schneider-Electric
 
XPSUAF13AC slika – Schneider- scope
XPSUAF13AC
Preventa modul Cat.4 breznapetostni NC/NC, NO/NC & PNP/PNP 24 V AC/DC vzmetni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony varnostna avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Varnostni modul
Ime varnostnega modula XPSUAF
Aplikacija varnostnega modula Monitoring antivalent contacts
For emergency stop, guard and light curtain monitoring
Funkcija modula Tipka za zaustavitev v sili z 2 NC kontaktoma
Spremljanje zaščite z 1 ali 2 končnima stikaloma
Monitoring 2 PNP sensors
Nadziranje magnetnega stikala
Nadziranje svetlobne zavese
RFID stikalo
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE)
Spremljanje senzorja bližine
Varnostna raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd > 30 let v skladu s/zISO 13849-1
Dcavg >= 99 % v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 1.13E-09 v skladu s/zISO 13849-1
HFT = 1 v skladu s/zIEC 62061
PFHd = 1.13E-09 v skladu s/zIEC 62061
SFF > 99% v skladu s/zIEC 62061
HFT = 1 v skladu s/zIEC 61508-1
PFHd = 1.13E-09 v skladu s/zIEC 61508-1
SFF > 99% v skladu s/zIEC 61508-1
Tip = B v skladu s/zIEC 61508-1
Tip električnega tokokroga NC par
PNP pair
Antivalent pair
OSSD par
Priključki - terminali Nadomestni vzmetni priključni blok, 0,2 do 2,5 mm² Trdna ali fleksibilna
Nadomestni vzmetni priključni blok, 0,25 do 2,5 mm² Prilagodljivo s kapico Enojni prevodnik
Nadomestni vzmetni priključni blok, 0,2 do 1,5 mm² Trdna ali fleksibilna Dvojni konduktor
Nadomestni vzmetni priključni blok, 2 x 0.25...1 mm² Prilagodljivo s kapico Brez konca kabla, s ploskvijo
Nadomestni vzmetni priključni blok, 2 x 0.5...1.5 mm² Prilagodljivo s kapico S kabelskim koncem, s ploskvijo
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC - 15 do 10 %
24 V DC - 20 do 20 %
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi 0,5 s
2 s
4 s
Vrsta zagona Samodejno/ročno/monitorirano
Poraba energije v W 2,0 W 24 V DC
Poraba energije v VA 5,0 VA 24 V AC 50/60 Hz
Tip vhodne zaščite Notranji, elektronski
Safety outputs 3 NO
Safety inputs 2 safety input 24 V DC 5 mA
Maximum wire resistance 500 Ohm
Združljivost vhoda Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 14119
XC omejitveno stikalo v skladu s/zISO 14119
Mehanični kontakt v skladu s/zISO 14119
Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 13850
Antivalent pair v skladu s/zISO 14119
OSSD par v skladu s/zIEC 61496-1-2
3-žični senzorji bližine PNP
[Ie] nazivni obratovalni tok 5 A AC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-15 Za normalno odprt relejski kontakt
5 A DC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A DC-13 Za normalno odprt relejski kontakt
Control outputs 3 On/off Konfiguracijski Impulzni izhod
Vrsta vhoda/izhoda Semiconductor pulsed diagnostic output 24 V DC, 20 mA Z1, Ni povezano z varnostjo
[Ith] conventional free air thermal current 8 A
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaNO relejni izhod vezja v skladu s/zIEC 60947-1
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Minimalna izhodna napetost 15 V zaRelejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu 20 ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiII v skladu s/zIEC 60947-1
Lokalno signaliziranje ZaVklop LED ( Zelena)
ZaNapaka LED ( Rdeča)
ZaStart LED ( Rumena)
Zasafety status LED ( Rumena)
ZaVarnostni vhod S12 LED ( Rumena)
ZaVarnostni vhod S22 LED ( Rumena)
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Globina 120 mm
Višina 100 mm
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,200 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-2 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-3 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-4 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-5 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-6 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-7 Standard funkcionalne varnosti
ISO 13849-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 62061 Standard funkcionalne varnosti
Certifikati izdelkov TÜV
CULus
IP stopnja zaščite IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Ohišje) v skladu s/zIEC 60529
IP54 ( Območje za montažo) v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Ne kondenzira
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,500 cm
Paket 1 Teža 284,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,160 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 70