Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSUAT33A3AP |
Schneider-Electric
 
XPSUAT33A3AP slika – Schneider- scope
XPSUAT33A3AP
Preventa modul Cat.4 vsebuje XPSUAK + zakasnjeni izhodi 48-240 V AC/DC vijačni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony varnostna avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Varnostni modul
Ime varnostnega modula XPSUAT
Aplikacija varnostnega modula Monitoring antivalent contacts
For emergency stop, guard and light curtain monitoring
Monitoring of pressure-sensitive 4-wire protective devices
Funkcija modula Tipka za zaustavitev v sili z 2 NC kontaktoma
Spremljanje zaščite z 1 ali 2 končnima stikaloma
Monitoring 2 PNP sensors
Nadziranje magnetnega stikala
Nadziranje svetlobne zavese
RFID stikalo
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE)
Sensing mat/edges
Spremljanje senzorja bližine
Monitoring 1 PNP + 1 NPN sensor
Varnostna raven Lahko doseže PL e/kategorijo 4 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508
Lahko doseže PL c/kategorijo 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd > 30 let v skladu s/zISO 13849-1
Dcavg >= 99 % v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 1.47E-09 Za SS0 v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 1.48E-09 Za SS1 v skladu s/zISO 13849-1
HFT = 1 v skladu s/zIEC 62061
PFHd = 1.47E-09 Za SS0 v skladu s/zIEC 62061
PFHd = 1.48E-09 Za SS1 v skladu s/zIEC 62061
SFF > 99% v skladu s/zIEC 62061
HFT = 1 v skladu s/zIEC 61508-1
PFHd = 1.47E-09 Za SS0 v skladu s/zIEC 61508-1
PFHd = 1.48E-09 Za SS1 v skladu s/zIEC 61508-1
SFF > 99% v skladu s/zIEC 61508-1
Tip = B v skladu s/zIEC 61508-1
Tip električnega tokokroga NC par
PNP pair
Antivalent pair
OSSD par
Priključki - terminali Odstranljivi vijačni priključni blok, 0,2 do 2,5 mm² Trdna ali fleksibilna
Odstranljivi vijačni priključni blok, 0,25 do 2,5 mm² Prilagodljivo s kapico Enojni prevodnik
Odstranljivi vijačni priključni blok, 0,2 do 1,5 mm² Trdna ali fleksibilna Dvojni konduktor
Odstranljivi vijačni priključni blok, 2 x 0.25...1 mm² Prilagodljivo s kapico Brez konca kabla, s ploskvijo
Odstranljivi vijačni priključni blok, 2 x 0.5...1.5 mm² Prilagodljivo s kapico S kabelskim koncem, s ploskvijo
[Us] Nazivna napajalna napetost 48...240 V AC/DC - 10 do 10 %
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi 0,5 s
2 s
4 s
Vrsta zagona Samodejno/ročno/monitorirano
Poraba energije v W 4 W 48 V DC
Poraba energije v VA 10 VA 240 V AC 50/60 Hz
Tip vhodne zaščite Notranji, elektronski
Safety outputs 3 NO Konfiguracijski
3 NO Takojšnje
1 NC Konfiguracijski
Safety inputs 2 Pozitivni varnostni vhod 24 V DC 8 mA
1 negative safety input
Maximum wire resistance 500 Ohm
Območje časovnega zamika 0...900 s Off zakasnitev
Združljivost vhoda Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 14119
XC omejitveno stikalo v skladu s/zISO 14119
Mehanični kontakt v skladu s/zISO 14119
Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 13850
Antivalent pair v skladu s/zISO 14119
OSSD par v skladu s/zIEC 61496-1-2
3-žični senzorji bližine PNP
[Ie] nazivni obratovalni tok 5 A AC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-15 Za normalno odprt relejski kontakt
5 A DC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A DC-13 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-1 Za normalno zaprt relejski kontakt
1 A AC-15 Za normalno zaprt relejski kontakt
3 A DC-1 Za normalno zaprt relejski kontakt
1 A DC-13 Za normalno zaprt relejski kontakt
Control outputs 4 On/off Konfiguracijski Impulzni izhod
Vrsta vhoda/izhoda Pulsed output for diagnostics 24 V DC, 20 mA Z1, Ni povezano z varnostjo
Polprevodniški izhod 24 V DC, 20 mA Z2, Ni povezano z varnostjo
[Ith] conventional free air thermal current 16 A
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaNO relejni izhod vezja v skladu s/zIEC 60947-1
Minimalni izhodni tok 20 mA zaRelejni izhod
Minimalna izhodna napetost 24 V zaRelejni izhod
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu 20 ms
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiII v skladu s/zIEC 60947-1
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Globina 120 mm
Višina 100 mm
Width 45 mm
Teža izdelka 0,350 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-2 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-3 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-4 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-5 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-6 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-7 Standard funkcionalne varnosti
ISO 13849-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 62061 Standard funkcionalne varnosti
Certifikati izdelkov TÜV
CULus
IP stopnja zaščite IP54 ( Območje za montažo) v skladu s/zIEC 60947-1
IP40 ( Ohišje) v skladu s/zIEC 60947-1
IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60947-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…85 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Ne kondenzira
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 13,7 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 450,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,914 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 138