|
|
|
XPSUDN13AC
Preventa modul Cat.4 vsebuje 6*XPSUAF 24 V AC/DC vzmetni
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony varnostna avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostni modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSUDN
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Monitoring antivalent contacts
For emergency stop, guard and light curtain monitoring
|
Funkcija modula
|
Tipka za zaustavitev v sili z 2 NC kontaktoma
Spremljanje zaščite z 1 ali 2 končnima stikaloma
Monitoring 2 PNP sensors
Nadziranje magnetnega stikala
Nadziranje svetlobne zavese
RFID stikalo
Spremljanje elektro občutljive zaščitne opreme (ESPE)
Spremljanje senzorja bližine
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508
Lahko doseže PL c/kategorijo 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 1 Za normalno zaprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd > 30 let v skladu s/zISO 13849-1
Dcavg >= 99 % v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 0.88E-09 v skladu s/zISO 13849-1
HFT = 1 v skladu s/zIEC 62061
PFHd = 0.88E-09 v skladu s/zIEC 62061
SFF > 99% v skladu s/zIEC 62061
HFT = 1 v skladu s/zIEC 61508-1
PFHd = 0.88E-09 v skladu s/zIEC 61508-1
SFF > 99% v skladu s/zIEC 61508-1
Tip = B v skladu s/zIEC 61508-1
|
Tip električnega tokokroga
|
NC par
PNP pair
Antivalent pair
OSSD par
|
Priključki - terminali
|
Nadomestni vzmetni priključni blok, 0,2 do 2,5 mm² Trdna ali fleksibilna
Nadomestni vzmetni priključni blok, 0,25 do 2,5 mm² Prilagodljivo s kapico Enojni prevodnik
Nadomestni vzmetni priključni blok, 0,2 do 1,5 mm² Trdna ali fleksibilna Dvojni konduktor
Nadomestni vzmetni priključni blok, 2 x 0.25...1 mm² Prilagodljivo s kapico Brez konca kabla, s ploskvijo
Nadomestni vzmetni priključni blok, 2 x 0.5...1.5 mm² Prilagodljivo s kapico S kabelskim koncem, s ploskvijo
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC - 15 do 10 %
24 V DC - 20 do 20 %
|
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
0,5 s
2 s
2.2 s
4 s
|
Vrsta zagona
|
Samodejno/ročno/monitorirano
|
Poraba energije v W
|
4,5 W 24 V DC
|
Poraba energije v VA
|
10,5 VA 24 V AC 50/60 Hz
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Safety outputs
|
3 NO + 1 NC
|
Safety inputs
|
6 safety input 24 V DC 5 mA
|
Maximum wire resistance
|
500 Ohm
|
Združljivost vhoda
|
Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 14119
XC omejitveno stikalo v skladu s/zISO 14119
Mehanični kontakt v skladu s/zISO 14119
Normalno zaprt tokokrog v skladu s/zISO 13850
Antivalent pair v skladu s/zISO 14119
OSSD par v skladu s/zIEC 61496-1-2
3-žični senzorji bližine PNP
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
5 A AC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-15 Za normalno odprt relejski kontakt
5 A DC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A DC-13 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-1 Za normalno zaprt relejski kontakt
1 A AC-15 Za normalno zaprt relejski kontakt
3 A DC-1 Za normalno zaprt relejski kontakt
1 A DC-13 Za normalno zaprt relejski kontakt
|
Control outputs
|
7 On/off Konfiguracijski Impulzni izhod
|
Vrsta vhoda/izhoda
|
Semiconductor pulsed diagnostic output 24 V DC, 20 mA Z1, Ni povezano z varnostjo
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
16 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG zaNO relejni izhod vezja v skladu s/zIEC 60947-1
4 A gG zaNC relejski izhod vezja v skladu s/zIEC 60947-1
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
12 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
20 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiII v skladu s/zIEC 60947-1
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaVklop LED ( Zelena)
ZaNapaka LED ( Rdeča)
ZaStart LED ( Rumena)
Zasafety status LED ( Rumena)
ZaVarnostni vhod S12 LED ( Rumena)
Zasafety input S13 LED ( Rumena)
ZaVarnostni vhod S22 LED ( Rumena)
Zasafety input S23 LED ( Rumena)
Zasafety input S32 LED ( Rumena)
Zasafety input S33 LED ( Rumena)
Zasafety input S42 LED ( Rumena)
Zasafety input S43 LED ( Rumena)
Zasafety input S52 LED ( Rumena)
Zasafety input S53 LED ( Rumena)
Zasafety input S62 LED ( Rumena)
Zasafety input S73 LED ( Rumena)
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Globina
|
120 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Width
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,350 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-2 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-3 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-4 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-5 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-6 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-7 Standard funkcionalne varnosti
ISO 13849-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 62061 Standard funkcionalne varnosti
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
CULus
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60947-1
IP40 ( Ohišje) v skladu s/zIEC 60947-1
IP54 ( Območje za montažo) v skladu s/zIEC 60947-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C at 24 V AC
−25…55 °C at 24 V DC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Ne kondenzira
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
417,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
16
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,183 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
154
|
|
|