Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XPSUVN11AP |
Schneider-Electric
 
XPSUVN11AP slika – Schneider- scope
XPSUVN11AP
Detekcija zastoja 24 V vijačne sponke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony varnostna avtomatizacija
Izdelek ali sestavni del Varnostni modul
Ime varnostnega modula XPSUVN
Aplikacija varnostnega modula Za detekcijo ničelne hitrosti
Funkcija modula Spremljanje 3-faznega motorja
Spremljanje 3-faznega motorja z zagonom zvezda-delta
Monitoring 3-phase motor with variable number of poles
Spremljanje 3-faznega motorja s spremenljivim številom polov in zagonom zvezda-delta
Nadzor DC motorja
Monitoring servo motor
Monitoring 3-phase motor supplied by variable speed drive
Monitoring 3-phase motor supplied by servo drive
Controlling enegization to open of guard switch type XCSE, XCSLE, XCSLF, XCST
Varnostna raven Can reach PL e/category 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 62061
Lahko doseže SIL 3 Za normalno odprt relejski kontakt v skladu s/zIEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov MTTFd > 30 let v skladu s/zISO 13849-1
Dcavg = 98.9 % v skladu s/zISO 13849-1
PFHd = 2.39E-9 1/h v skladu s/zISO 13849-1
HFT = 1 v skladu s/zIEC 62061
PFHd = 2.39E-9 1/h v skladu s/zIEC 62061
SFF > 99% v skladu s/zIEC 62061
HFT = 1 v skladu s/zIEC 61508-1
PFHd = 2.39E-9 1/h v skladu s/zIEC 61508-1
SFF > 99% v skladu s/zIEC 61508-1
Tip = B v skladu s/zIEC 61508-1
Certifikati izdelkov TÜV
CULus
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC - 15 do 10 %
24 V DC - 20 do 20 %
Tip izhoda Rele, 1 NO tokokrog/i, Brez napetosti
Število dodatnih tokokrogov 2 polprevodniška izhoda
Komplementarno
Maksimalna poraba moči v W 2,0 W
Poraba energije v VA 5,5 VA
Vhodna napetost 690 V
Prag zaznavanja vhoda 50 mV
65 mV
85 mV
110 mV
140 mV
180 mV
230 mV
300 mV
400 mV
500 mV
Časovna zakasnitev 0.5 s
1 s
2 s
3 s
5 s
8 s
12 s
20 s
35 s
60 s
[Ie] nazivni obratovalni tok 5 A AC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A AC-15 Za normalno odprt relejski kontakt
5 A DC-1 Za normalno odprt relejski kontakt
3 A DC-13 Za normalno odprt relejski kontakt
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 6 A zaNO relejni izhod vezja
Vrednost povezane varovalke 6 A gG zaRelejni izhod v skladu s/zIEC 60947-1
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-2 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-3 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-4 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-5 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-6 Standard funkcionalne varnosti
IEC 61508-7 Standard funkcionalne varnosti
ISO 13849-1 Standard funkcionalne varnosti
IEC 62061 Standard funkcionalne varnosti
Minimalni izhodni tok 10 mA zaRelejni izhod
Minimalna izhodna napetost 5 V zaRelejni izhod
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V Faza-faza (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
400 V Faza-ozemljitev (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV kategorija prenapetostiII v skladu s/zIEC 60947-1
Lokalno signaliziranje LED Zelena zEnergija oznaka zaVklop
LED Rdeča zNapaka oznaka zaNapaka
LED Rumena zStanje oznaka zaStanje
LED Rumena zL12 oznaka zainput line comparison
LED Rumena zL32 oznaka zainput line comparison
Priključki - terminali Odstranljivi vijačni priključni blok Trdna ali fleksibilna kabel: 0,2 do 2,5 mm²
Odstranljivi vijačni priključni blok Prilagodljivo s kapico kabel: 0,25 do 2,5 mm² Enojni prevodnik
Odstranljivi vijačni priključni blok Trdna ali fleksibilna kabel: 0,2 do 1,5 mm² Dvojni konduktor
Odstranljivi vijačni priključni blok Prilagodljivo s kapico kabel: 2 x 0.25...1 mm² Brez konca kabla, s ploskvijo
Odstranljivi vijačni priključni blok Prilagodljivo s kapico kabel: 2 x 0.5...1.5 mm² S kabelskim koncem, s ploskvijo
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Globina 120 mm
Višina 100 mm
Width 22,5 mm
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Priključki) v skladu s/zIEC 60529
IP40 ( Ohišje) v skladu s/zIEC 60529
IP54 ( Območje za montažo) v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Relativna vlažnost 5…95 % Ne kondenzira
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,9 cm
Paket 1 Širina 13,5 cm
Paket 1 Dolžina 15,7 cm
Paket 1 Teža 259,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,857 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 70