|
|
|
XVBC00
Indikatorska bela - adapter za 1/2"- kanal NPT za cevi stranke
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVB
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
1/2" NPT prevodni adaptor prilagodljiv
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Adapter
|
Izdelek ali sestavni del
|
Adapter
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Žarki in indikatorski spoji Ø 70 mm
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
90,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,843 kg