Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVBC020 |
Schneider-Electric
 
XVBC020 slika – Schneider- scope
XVBC020
Dodatki signalnega sklopa 100 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB
Označevanje dodatkov/ločenih delov Support tube concealment cover
Izdelek ali sestavni del Support tube concealment cover
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Podporna cev
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov Pokrov
Združljivost izdelkov XVBZ02
XVBZ02A
Material ABS
Teža izdelka 0,08 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,4 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 62,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,563 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months