|
|
|
XVBC21
Dodatki signalnega sklopa 70 mm + možnosti
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVB Universal
|
Izdelek ali sestavni del
|
Osnovna enota s pokrovom
|
Ime komponente
|
XVBC
|
Material
|
S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Pokrivna enota
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Neposredno ali cevno pritrjevanje
|
Montažni premer
|
70 mm
|
Destinacija izdelka
|
Sklopi brez enote bliskovne cevi
|
Električna povezava
|
1 konektor zaStandardni vhod
|
Kabelski vhod
|
Spodnji ali stranski vhod
|
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke, do 5 enot
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
(COM-4)PW
(COM-3)PW
(COM-5)PW
(COM-2)PW
|
Teža izdelka
|
0,19 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
EAC
CSA C22-2 št. 14
UL 508
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Stopnja zaščite NEMA
|
Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
206,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,173 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
71,516 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
91020e1b-4a08-4f42-b464-aa95672e6762
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
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
31
|
Pogodbena garancija
|
|