|
|
|
XVBC2G8
Ø 70 mm osvetlitvena enota - stalna - rumena - IP65 - 120 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVB Universal
|
Izdelek ali sestavni del
|
Indikator sklopa
|
Tip signalnega svetilnika
|
Osvetlitvena enota
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Montažni premer
|
70 mm
|
Ime komponente
|
XVBC
|
Material
|
Polikarbonat
|
Izvor svetlobe
|
Integrirana LED, Rumena
|
Tip žarnice
|
Zaščitena LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
120 V AC
|
Komplementarno
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke, do 5 enot
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Poraba toka
|
< 17 mA AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
CAD celotna širina
|
70 mm
|
CAD celotna višina
|
63 mm
|
CAD celotna globina
|
70 mm
|
Product weight
|
0,15 kg
|
Okolje
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
EAC
CSA C22-2 št. 14
UL 508
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
138,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,744 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|