|
|
|
XVBC37
Svetlobno ohišje signalnega sklopa 250 V 10 W + možnosti
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVB Universal
|
Izdelek ali sestavni del
|
Indikator sklopa
|
Tip signalnega svetilnika
|
Osvetlitvena enota
|
Tip signalizacije
|
Stalno
|
Montažni premer
|
70 mm
|
Ime komponente
|
XVBC
|
Material
|
Polikarbonat
|
Izvor svetlobe
|
Žarnica ni vključena, Prozorna
|
Tip žarnice
|
Žareče zBA 15d baza
Zaščitena LED
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
<= 250 V
|
Komplementarno
Slog sestavljanja
|
Sestava na strani stranke, do 5 enot
|
Maksimalna izgube moči v W
|
7 W
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
CAD celotna širina
|
70 mm
|
CAD celotna višina
|
63 mm
|
CAD celotna globina
|
70 mm
|
Okolje
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
EAC
CSA C22-2 ?t. 14
UL 508
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C: LED
−25…70 °C: Žareče
|
Razred električnega udara
|
Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
135,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,580 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
288
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
53,084 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
C5ed3a95-a671-4b9d-9996-4c33b4c3b179
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg.eq.CO2)
|
73
|
Pogodbena garancija
|
|