Schneider-Electric
 
XVBC4B4 slika – Schneider- scope
XVBC4B4
Svetlobno ohišje signalnega sklopa 48 V DC 10 W + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del Indikator sklopa
Tip signalnega svetilnika Osvetlitvena enota
Tip signalizacije Utripajo?e
Montažni premer 70 mm
Ime komponente XVBC
Material Polikarbonat
Izvor svetlobe Žarnica ni vključena, Rdeča
Tip žarnice Žareče zBA 15d baza
Zaščitena LED
Žareče
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC
24 do 48 V DC
Komplementarno
Slog sestavljanja Sestava na strani stranke, do 5 enot
Maksimalna izgube moči v W 7 W
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Utripajoča frekvenca 1 Hz
CAD celotna širina 70 mm
CAD celotna višina 63 mm
CAD celotna globina 70 mm
Teža izdelka 0,16 kg
Okolje
Stopnja onesnaženosti 2
Certifikati izdelkov CCC
EAC
CSA C22-2 ?t. 14
UL 508
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C: Žareče
−25…50 °C: LED
Razred električnega udara Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,3 cm
Paket 1 Teža 146,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,794 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 73
Pogodbena garancija
Garancija 18 months