Schneider-Electric
 
XVBC6G5 slika – Schneider- scope
XVBC6G5
Oranžna stroboskopska enota 5 J 120 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del Indikator sklopa
Tip signalnega svetilnika Osvetlitvena enota
Tip signalizacije Utripajoče
Montažni premer 70 mm
Ime komponente XVBC
Material Polikarbonat
Izvor svetlobe Vgrajena razelektritvena cev za bliskavico, Oranžna
Tip žarnice Cev za razelektritev bliskavice
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V AC
Flash energy 5 J
Komplementarno
Slog sestavljanja Sestava na strani stranke, do 5 enot
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka < 140 mA AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Utripajoča frekvenca 1 Hz
CAD celotna širina 70 mm
CAD celotna višina 157 mm
CAD celotna globina 70 mm
Product weight 0,28 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CCC
EAC
CSA C22-2 št. 14
UL 508
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 276 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,781 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 59
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev