Schneider-Electric
 
XVBL0B7 slika – Schneider- scope
XVBL0B7
Ø 70 mm sign. semaf. - stalen - prosojen - IP65 - 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del Kompletni ?arek
Tip enote svetilnika ali indikatorske enote Osnovna enota Neposredno ali cevno pritrjevanje
Osvetlitvena enota
Tip signalizacije Stalno
Montažni premer 70 mm
Ime komponente XVBL
Material S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
Izvor svetlobe Integrirana LED, Prozorna
Tip žarnice Zaščitena LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka < 47 mA AC/DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
CAD celotna širina 70 mm
CAD celotna višina 139 mm
CAD celotna globina 70 mm
Opis priključka ISO št. 1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Teža izdelka 0,27 kg
Okolje
Stopnja onesnaženosti 2
Certifikati izdelkov CCC
EAC
CSA C22-2 ?t. 14
UL 508
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,6 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 270,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,777 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev