Schneider-Electric
 
XVBL0M4 slika – Schneider- scope
XVBL0M4
Ø 70 mm sign. semaf. - stalen - rdeč - IP65 - 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del Kompletni ?arek
Tip enote svetilnika ali indikatorske enote Osnovna enota Neposredno ali cevno pritrjevanje
Osvetlitvena enota
Tip signalizacije Stalno
Montažni premer 70 mm
Ime komponente XVBL
Material S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
Izvor svetlobe Integrirana LED, Rdeča
Tip žarnice Zaščitena LED
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
Poraba toka < 17 mA AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
CAD celotna širina 70 mm
CAD celotna višina 139 mm
CAD celotna globina 70 mm
Opis priključka ISO št. 1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Teža izdelka 0,27 kg
Okolje
Stopnja onesnaženosti 2
Certifikati izdelkov CCC
EAC
CSA C22-2 ?t. 14
UL 508
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 268,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,617 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 36,936 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 12
Pogodbena garancija
Garancija 18 months