Schneider-Electric
 
XVBL35 slika – Schneider- scope
XVBL35
Indikatorska signalna svetilka 250 V 10 W + možnosti
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB Universal
Izdelek ali sestavni del Kompletni žarek
Tip enote svetilnika ali indikatorske enote Osnovna enota Neposredno ali cevno pritrjevanje
Osvetlitvena enota
Tip signalizacije Stalno
Montažni premer 70 mm
Ime komponente XVBL
Material S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
Izvor svetlobe Žarnica ni vključena, Oranžna
Tip žarnice Žareče zBA 15d baza
Zaščitena LED
[Us] Nazivna napajalna napetost <= 250 V
Maksimalna izgube moči v W 7 W
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Nazivno omejitev napetosti 0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
CAD celotna širina 70 mm
CAD celotna višina 139 mm
CAD celotna globina 70 mm
Opis priključka ISO št. 1 (COM-1)PW
(GND)GROUND
Product weight 0,26 kg
Okolje
Stopnja onesnaženosti 2
Certifikati izdelkov CCC
EAC
CSA C22-2 št. 14
UL 508
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C: LED
−25…70 °C: Žareče
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,5 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 255,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,183 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 89
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev