|
|
|
XVBL8B8
Rumena stroboskopska signalna svetilka
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVB Universal
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni žarek
|
Tip enote svetilnika ali indikatorske enote
|
Osnovna enota Neposredno ali cevno pritrjevanje
Osvetlitvena enota
|
Tip signalizacije
|
Utripajoče
|
Montažni premer
|
70 mm
|
Ime komponente
|
XVBL
|
Material
|
S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
|
Izvor svetlobe
|
Vgrajena razelektritvena cev za bliskavico, Rumena
|
Tip žarnice
|
Cev za razelektritev bliskavice
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V AC/DC
|
Komplementarno
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
Nazivno omejitev napetosti
|
0,85 do 1,1 Un v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Poraba toka
|
< 1300 mA AC
< 850 mA DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Flash energy
|
10 J
|
Utripajoča frekvenca
|
1 Hz
|
CAD celotna širina
|
70 mm
|
CAD celotna višina
|
232 mm
|
CAD celotna globina
|
70 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(GND)GROUND
(COM-1)PW
|
Teža izdelka
|
0,45 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
CCC
EAC
CSA C22-2 št. 14
UL 508
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I Na nosilni cevi v skladu s/zIEC 61140
Razred II Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 Na pritrditvenem podnožju XVBZ0. v skladu s/zIEC 60529
IP66 Na osnovni enoti v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
Tip 4X v skladu s/zUL (Notranja)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
450,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,113 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|