Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVBZ02A |
Schneider-Electric
 
XVBZ02A slika – Schneider- scope
XVBZ02A
Namestitvena baza 80 mm aluminijasto podporno cevjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVB
Označevanje dodatkov/ločenih delov Pritrdilna baza
Izdelek ali sestavni del Fixing base
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Žarki in indikatorski spoji Ø 70 mm
Komplementarno
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilna baza
Združljivost izdelkov XVBL
XVBC
Sestava kompleta Ø 25 mm aluminijaste podporne cevi
Črna plastična pritrdilna plošča
Višina pod osnovno enoto 80 mm
Barva Aluminij
Teža izdelka 0,11 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 86,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 9,347 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 124e2d7a-5b1e-45ca-b93c-220dd91b55b6
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months