Schneider-Electric
 
XVC1B3K slika – Schneider- scope
XVC1B3K
100-mm sign. semaf., vpet v ROG bazo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC1
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 100 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga DC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na podnožju
Presek kabla 0,33 mm²
0,83 mm²
Presek AWG AWG 18
AWG 22
Dolžina kabla 500 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 300 mA
Utripajoča frekvenca 0,7…3 Hz
Product weight 1,1 kg
Višina 372 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,500 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 45,500 cm
Paket 1 Teža 1,922 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 25,798 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev