|
|
|
XVC1M1HK
100-mm sign. semaf. 100 do 240 V s sireno - stalna/utripajoča LED - rdeča
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVC1
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
1 osvetljena enota
|
Zvočno signaliziranje
|
Sirena
|
Montažni premer
|
100 mm
|
Ime komponente
|
XVC
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno ali utripajoče Rdeča
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
100 do 240 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC
|
Stopnja hrupa
|
0…102 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
|
Montaža izdelka
|
Na podnožju
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
AWG 18
|
Dolžina kabla
|
500 mm
|
Oznaka
|
CE
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Poraba toka
|
235 mA
|
Utripajoča frekvenca
|
0,7…3 Hz
|
Teža izdelka
|
1,68 kg
|
Višina
|
293 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,414 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
26,414 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|