Schneider-Electric
 
XVC4B2K slika – Schneider- scope
XVC4B2K
40-mm sign. semaf., vpet v RO bazo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 2 osvetlitveni enoti
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 40 mm
Ime komponente XVC
Kratko ime naprave XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Oranžna
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
Lokacija montaže Na podnožju
Montaža izdelka Na podnožju
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 500 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 50 mA
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,12 kg
Višina 135,5 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 Namestitev na ravni površini v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 47,0 cm
Paket 1 Teža 276,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 5,376 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev