Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVC4B3 |
Schneider-Electric
 
XVC4B3 slika – Schneider- scope
XVC4B3
40-mm sign. semaf., vpet z ROG pol
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 40 mm
Ime komponente XVC
Kratko ime naprave XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Zelena
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
PSR (-kromirano): Podporna cev
Lokacija montaže Na nosilni cevjo, 17 mm
Montaža izdelka Na nosilni cevjo, 17 mm
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 600 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 75 mA
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,54 kg
Višina 473,5 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Prenapetostna kategorija Razred I conforming to IEC 61140
IP stopnja zaščite IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,800 cm
Paket 1 Širina 6,800 cm
Paket 1 Dolžina 75,200 cm
Paket 1 Teža 758,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 17,500 cm
Paket 2 Širina 37,000 cm
Paket 2 Dolžina 77,500 cm
Paket 2 Teža 8,684 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 25,368 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 61
Pogodbena garancija
Garancija 18 months