Schneider-Electric
 
XVC4B3K slika – Schneider- scope
XVC4B3K
40-mm sign. semaf., vpet v ROG bazo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 40 mm
Ime komponente XVC
Kratko ime naprave XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
Lokacija montaže Na podnožju
Montaža izdelka Na podnožju
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 500 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 75 mA
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,14 kg
Višina 170,5 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 Namestitev na ravni površini v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,4 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 46,7 cm
Paket 1 Teža 306,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 6,042 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 20
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev