Schneider-Electric
 
XVC4B55S slika – Schneider- scope
XVC4B55S
40-mm sign. semaf., vpet v ROGBC pol, z brenč., utrip.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC4
Izdelek ali sestavni del Kompletni predo?i?eni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 5 osvetljenih enot
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 40 mm
Ime komponente XVC
Kratko ime naprave XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
LED Stalno ali utripajoče Modra
LED Stalno ali utripajoče Prozorna
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Stopnja hrupa 70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
PSR (-kromirano): Podporna cev
Lokacija montaže Na nosilni cevjo, 17 mm
Montaža izdelka Na nosilni cevjo, 17 mm
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 900 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 165 mA
Temeljna frekvenca 2,23 kHz
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,68 kg
Višina 664,5 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,700 cm
Paket 1 Širina 75,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,700 cm
Paket 1 Teža 775,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,800 cm
Paket 2 Širina 77,000 cm
Paket 2 Dolžina 35,700 cm
Paket 2 Teža 7,750 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 24,000 kg
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 26
Pogodbena garancija
Garancija 18 months