|
|
|
XVC4M35S
40-mm sign. semaf., vpet v ROG pol, z brenč., utrip., 100 do 240 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVC4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
3 osvetlitvene enote
|
Zvočno signaliziranje
|
Brenčač
|
Montažni premer
|
40 mm
|
Ime komponente
|
XVC
|
Kratko ime naprave
|
XVC
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC
|
Stopnja hrupa
|
70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
PSR (-kromirano): Podporna cev
|
Lokacija montaže
|
Na nosilni cevjo, 17 mm
|
Montaža izdelka
|
Na nosilni cevjo, 17 mm
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
100 do 240 V
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
100 do 240 V
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
0,83 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
AWG 18
|
Dolžina kabla
|
450 mm
|
Oznaka
|
CE
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Poraba toka
|
80 mA
|
Temeljna frekvenca
|
2,23 kHz
|
Utripajoča frekvenca
|
1 Hz
|
Teža izdelka
|
0,8 kg
|
Višina
|
637,2 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I conforming to IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
74,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
848,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
36,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
76,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,441 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
27,382 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
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
142
|
Pogodbena garancija
|
|