Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVC6B3 |
Schneider-Electric
 
XVC6B3 slika – Schneider- scope
XVC6B3
60-mm sign. semaf., vpet z ROG pol
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Zelena
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
STK (-kromirano): Podporna cev
Montaža izdelka Na nosilni cevjo, 22 mm
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 600 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 75 mA
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,78 kg
Višina 508,3 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 78,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 1,045 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 21,000 cm
Paket 2 Širina 46,000 cm
Paket 2 Dolžina 79,000 cm
Paket 2 Teža 10,450 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 29,400 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 27
Pogodbena garancija
Garancija 18 months