Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVC6B3K |
Schneider-Electric
 
XVC6B3K slika – Schneider- scope
XVC6B3K
60-mm sign. semaf., vpet v ROG bazo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brez
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno Rdeča
LED Stalno Oranžna
LED Stalno Zelena
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na podnožju
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 850 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 75 mA
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,3 kg
Višina 200,8 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 Namestitev na ravni površini v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 51,000 cm
Paket 1 Teža 474,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 6,938 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 22
Pogodbena garancija
Garancija 18 months