Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVC6B45SK |
Schneider-Electric
 
XVC6B45SK slika – Schneider- scope
XVC6B45SK
60-mm sign. semaf., utripajoč, z brenčalom, vpet v ROGB bazo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 4 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
LED Stalno ali utripajoče Modra
[Us] Nazivna napajalna npetost 24 V
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Stopnja hrupa 70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na podnožju
Presek kabla 0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
Dolžina kabla 850 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,8 kV
Poraba toka 140 mA
Temeljna frekvenca 2,23 kHz
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Teža izdelka 0,35 kg
Višina 240,8 mm
Okolje
Standardi IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 Namestitev na ravni površini v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,8 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 50,5 cm
Paket 1 Teža 560,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 7,99 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 25
Pogodbena garancija
Garancija 18 months