|
|
|
XVC6B55SK
60-mm sign. semaf., utripajoč, z brenčalom, vpet v ROGBC bazo
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XVC6
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
|
Tip signalnega svetilnika
|
5 osvetljenih enot
|
Zvočno signaliziranje
|
Brenčač
|
Montažni premer
|
60 mm
|
Ime komponente
|
XVC
|
Izvor svetlobe
|
LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
LED Stalno ali utripajoče Modra
LED Stalno ali utripajoče Prozorna
|
[Us] Nazivna napajalna npetost
|
24 V
|
Tip napajalnega tokokroga
|
AC/DC
|
Stopnja hrupa
|
70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94HB): Zgornji pokrov
|
Montaža izdelka
|
Na podnožju
|
Presek kabla
|
0,33 mm²
|
Presek AWG
|
AWG 22
|
Dolžina kabla
|
850 mm
|
Oznaka
|
CE
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,8 kV
|
Poraba toka
|
165 mA
|
Temeljna frekvenca
|
2,23 kHz
|
Utripajoča frekvenca
|
1 Hz
|
Teža izdelka
|
0,4 kg
|
Višina
|
280,8 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
|
Certifikati izdelkov
|
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 Namestitev na ravni površini v skladu s/zIEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
55,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
610,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,526 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|