Schneider-Electric
 
XVC6M35S slika – Schneider- scope
XVC6M35S
60-mm sign. semaf., vpet v ROG pol, brenč., utrip., 100 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 3 osvetlitvene enote
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga AC
Stopnja hrupa 70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na nosilni cevjo, 22 mm
Presek kabla 0,83 mm²
0,33 mm²
Presek AWG AWG 18
AWG 22
Dolžina kabla 450 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 85 mA
Temeljna frekvenca 2,23 kHz
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Product weight 1,12 kg
Višina 679,8 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP23 Namestitev na vertikalno ploskev v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,800 cm
Paket 1 Širina 8,800 cm
Paket 1 Dolžina 77,000 cm
Paket 1 Teža 1,283 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 22,597 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 144
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev