Schneider-Electric
 
XVC6M55SK slika – Schneider- scope
XVC6M55SK
60-mm sign. semaf., z brenč., utrip., vpet v ROGBC bazo, 100 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Izdelek ali sestavni del Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Tip signalnega svetilnika 5 osvetljenih enot
Zvočno signaliziranje Brenčač
Montažni premer 60 mm
Ime komponente XVC
Izvor svetlobe LED Stalno ali utripajoče Rdeča
LED Stalno ali utripajoče Oranžna
LED Stalno ali utripajoče Zelena
LED Stalno ali utripajoče Modra
LED Stalno ali utripajoče Prozorna
[Us] Nazivna napajalna npetost 100 do 240 V
Tip napajalnega tokokroga AC
Stopnja hrupa 70…85 dB Neprekinjen ali prekinjen ton)1 m
Komplementarno
Material Polikarbonat: Osvetlitvena enota
ABS: Osnovna enota
PBT + ABS (UL94-V0): Zgornji pokrov
Montaža izdelka Na podnožju
Presek kabla 0,83 mm²
0,33 mm²
Presek AWG AWG 22
AWG 18
Dolžina kabla 850 mm
750 mm
Oznaka CE
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Poraba toka 115 mA
Temeljna frekvenca 2,23 kHz
Utripajoča frekvenca 1 Hz
Product weight 0,71 kg
Višina 392 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov UL
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
IP stopnja zaščite IP54 Namestitev na ravni površini v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,7 cm
Paket 1 Širina 8,7 cm
Paket 1 Dolžina 50,5 cm
Paket 1 Teža 851 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 11,464 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev