Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVCZ02 |
Schneider-Electric
 
XVCZ02 slika – Schneider- scope
XVCZ02
Kovinska baza za XVC6
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC6
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kovinska pritrdilna plošča
Tip dodatkov/ločenih delov Pritrdilna plošča
Izdelek ali sestavni del Fixing plate
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Združljivost izdelkov XVC6B4
XVC6B1
XVC6B3
XVC6B55S
XVC6B35S
XVC6B5
XVC6B2
XVC6B45S
XVC6B25S
XVC6B15S
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za montiranje s podporno cevjo
Komplementarno
Premer 100 mm
Višina 30 mm
Teža izdelka 0,08 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,4 cm
Paket 1 Širina 11,4 cm
Paket 1 Dolžina 11,4 cm
Paket 1 Teža 196 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,101 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2
Pogodbena garancija
Garancija 18 months