Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVCZ13 |
Schneider-Electric
 
XVCZ13 slika – Schneider- scope
XVCZ13
Namestitvena cev in baza za XVC1, XVR10, XVR12
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVC1
Označevanje dodatkov/ločenih delov Aluminijasta razširitvena cev s kovinsko pritrditveno ploščo
Tip dodatkov/ločenih delov Razširitvena cev s kovinsko pritrditveno ploščo
Izdelek ali sestavni del Mounting tube
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montaža in pritrjevanje dodatkov
Destinacija dodatkov/ločenih delov Kompletni predožičeni monolitski signalni semafor
Komplementarno
Premer 140 mm
Višina 300 mm
Teža izdelka 0,7 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15 cm
Paket 1 Širina 15,5 cm
Paket 1 Dolžina 31,5 cm
Paket 1 Teža 890 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 3,79 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 months