Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

XVDLS6B5 |
Schneider-Electric
 
XVDLS6B5 slika – Schneider- scope
XVDLS6B5
Ø 45 mm sign. semaf. - utripajoč - oranžen - IP40 - 24 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XVD Optimum
Izdelek ali sestavni del Kompleten miniaturni žarek
Tip enote svetilnika ali indikatorske enote Osnovna enota Neposredna pritrditev
Osvetlitvena enota
Tip signalizacije Utripajoče
Montažni premer 45 mm
Ime komponente XVDLS
Material S steklom okrepljeni poliamid: Osnovna enota
Polikarbonat: Osvetlitvena enota
Izvor svetlobe Vgrajena razelektritvena cev za bliskavico, Oranžna
Tip žarnice Cev za razelektritev bliskavice
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC/DC
Komplementarno
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 1 x 1,5 mm² S kabelskim koncem
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen zaPg 7
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC 60947-1
Poraba toka < 145 mA DC
< 90 mA AC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Flash energy 1 J
CAD celotna širina 45 mm
CAD celotna višina 104 mm
CAD celotna globina 45 mm
Opis priključka ISO št. 1 (GND)GROUND
(COM-1)PW
Teža izdelka 0,085 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
Standardi IEC 60947-5-1
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,400 cm
Paket 1 Širina 5,800 cm
Paket 1 Dolžina 11,200 cm
Paket 1 Teža 104,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,450 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B1fa9210-ac8b-4f50-99b9-8619002de3ef
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev